(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ขั้วต่อสำหรับซีรีส์ 51067
· ขนาดแกนสาย: AWG # 18 ถึง # 24
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: ⌀1.4 ถึง ⌀3.0 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 3.0 ถึง 3.5 มม.
สายนำไฟฟ้า อิสระ |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรงเทอร์มินอล | กลไกการย้ำ | คีมย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือแกะ | เครื่องมือใส่ | จำนวนมาตรฐาน ต่อแพ็ค | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
50217-8000 | รูปทรงโซ่ | 57275-4000 | 57183-3000 | — | J5800-009 | — | 4000/1 Reel |
50217-9001 | |||||||
50217-8100 | รูปทรงดอกกุหลาบ | — | — | 57189-5000 (สำหรับใช้กับ UL1007) 57190-5000 (สำหรับใช้กับ UL1015) | 4000 | ||
50217-9101 |
การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
50217-8000 |
50217-8100 |
50217-9001 |
50217-9101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง เทอร์มินอล | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.03 | CONNECTORS OPTION | 100 ชิ้น | 6 วัน | - | โซ่ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก | ||
฿ 7.57 ฿ 2.58 | CONNECTORS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เดี่ยว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก | ||
฿ 6.63 | CONNECTORS OPTION | 100 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โซ่ | ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก | ||
฿ 8.17 ฿ 1.41 | CONNECTORS OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เดี่ยว | ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 51067 | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 18-24 | คู่ผสมพันธุ์ | 50419 |
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง