(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือนผลิตโดย Molex และใช้ได้กับรีเทนเนอร์ สามารถใช้ต่อสายไฟกับแผงวงจร และสายไฟกับสายไฟ (รีเทนเนอร์ที่รองรับการใช้งาน: 51217, คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51227)
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 51216
รูปภาพผลิตภัณฑ์ของรหัสสินค้า 51216-0200
· วงจร (สูงสุด): 2 ถึง 15
· ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 59370
· คู่เชื่อมต่อ: 55487, 55755
· วัสดุเรซิน: โพลีเอสเตอร์
· ประเภทบรรจุภัณฑ์: ถุง
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง 105°C
drawing บอกขนาด
รหัสสินค้า | วงจร (สูงสุด) | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C | ขนาด D |
---|---|---|---|---|---|
51216-0200 | 2 | 5.8 | 2.0 | 4.9 | 2.2 |
51216-0300 | 3 | 7.8 | 4.0 | 6.9 | 3.7 |
51216-0400 | 4 | 9.8 | 6.0 | 8.9 | 3.7 |
51216-0600 | 6 | 11.8 | 8.0 | 10.9 | 3.7 |
51216-0700 | 7 | 13.8 | 10.0 | 12.9 | 3.7 |
51216-0800 | 8 | 15.8 | 12.0 | 14.9 | 3.7 |
51216-0900 | 9 | 19.8 | 16.0 | 18.9 | 3.7 |
51216-1000 | 10 | 21.8 | 18.0 | 20.9 | 3.7 |
51216-1100 | 11 | 23.8 | 20.0 | 22.9 | 3.7 |
51216-1200 | 12 | 25.8 | 22.0 | 24.9 | 3.7 |
51216-1300 | 13 | 27.8 | 24.0 | 26.9 | 3.7 |
51216-1400 | 14 | 29.8 | 26.0 | 28.9 | 3.7 |
51216-1500 | 15 | 31.8 | 28.0 | 30.9 | 3.7 |
รหัสสินค้า |
---|
51216-0200 |
51216-0300 |
51216-0400 |
51216-0600 |
51216-0700 |
51216-0800 |
51216-0900 |
51216-1000 |
51216-1100 |
51216-1200 |
51216-1300 |
51216-1400 |
51216-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 10.48 | CONNECTOR | 25 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 4.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 36.96 ฿ 4.33 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 21.39 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 20.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | |
฿ 21.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 21.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 20.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | |
฿ 20.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 19.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | |
฿ 23.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | |
฿ 20.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
วัสดุ | PBTP | สี | สีขาว | บันทึก | รีเทนเนอร์ที่รองรับการใช้งาน: 51217 |
การปรับ เทอร์มินอล | 59370 | คู่ผสมพันธุ์ | 55487, 55755 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ: UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง