(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขดลวด สายสัญญาณพร้อมหัว ติดตั้งโดยตรงกับ กระดาน (รองรับการใช้งาน กับตัวเรือนรุ่น 51015)
·ขนาด ขดลวด คอร์/แกน : AWG # 26 ถึง # 30
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว : สูงสุด 1.4 มม.
·ความยาว ถอด : 1.4-1.9 มม
สายนำไฟฟ้า ฟรี |
หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปทรง เทอร์มินอล | กลไก | คีมย้ำหัวสายไฟ ด้วยตนเอง | เครื่องมือช่วยถอด | เครื่องมือ แทรก | จำนวน มาตรฐาน ต่อแพ็คเกจ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุ หลัก | แม่พิมพ์ หางปลา แบบแยกส่วน | ||||||
50034-8000 | รูปทรง โซ่ | 57275-4000 | 57055-3000 | - | 57057-6000 | - | 20000/1 รอกม้วนสายไฟ |
50034-8100 | รูปทรง ดอกกุหลาบ | - | - | 57056-5000 | 20000 |
การใช้เครื่องมือจีบแบบแมนนวลนั้นแตกต่างจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่บ้าง
รหัสสินค้า |
---|
50034-8000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1.91 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 20,000 ชิ้น | 11 วัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 51015 |
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 26-30 | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50034-8000 ในชุด ขั้วต่อบอร์ดอิน 2.00 มม. (50034)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง