(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อคอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์แบบเชื่อมต่อภายนอกระยะพิทช์ 2.0 มม. ผลิตโดย Molex
รหัสสินค้า: 500145-0128
รหัสสินค้า: 50639-8028
รหัสสินค้า | 500145-0128 | 500145-0129 | 50639-8028 | 50639-8128 |
---|---|---|---|---|
ประเภท | ขั้วต่อแบบย้ำ | |||
การใช้งาน | สัญญาณ, แบบต่อสายไฟกับสายไฟ | |||
ใช้กับ | คอนเนคเตอร์ I /O แบบอนุกรม ระยะพิทช์ 2.00 มม. 5006550609 5006550619, 5006550809, 5006550819 | คอนเนคเตอร์ I /O แบบอนุกรม ระยะพิทช์ 2.00 มม. 5006540609 5006540809 | 51145 |
รหัสสินค้า | 500145-0128 | 50639-8028 | 50639-8128 |
---|---|---|---|
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด) | 1500 | 750 | — |
เพศ | ตัวผู้ | ||
วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | ||
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ||
น้ำหนักสุทธิ | 1194.000/มก. | 290.800/มก. | 1105.560/มก. |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | |
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.762µm | ||
การชุบผิว - ขั้วต่อ | 0.508µm | 1.016µm | |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | — | ย้ำหรือสวมอัด | ย้ำหรือสวมอัด |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | สูงสุด 1.20 มม. | ||
ขนาดสายไฟ AWG | 24, 26, 28 | 22, 24, 26, 28 |
Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิงของ 50639-8028
Drawing แสดงโครงร่างอ้างอิงของ 500145-0128
รหัสสินค้า |
---|
50639-8128 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13.34 ฿ 4.61 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 51145 |
ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 22-28 | รูปทรง เทอร์มินอล | เดี่ยว | คู่ผสมพันธุ์ | 50014-5012 |
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50639-8128 ในชุด ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิทช์ 2.00 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง