(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
พิกัดแรงดันไฟฟ้า:พิกัดกระแสไฟฟ้า 125 V.:7 A (0.75 ตร.ม. ) / 12 A (1.25 ตร.ม. )สาย:VCTFK เคลือบสองชั้น
โปรดดูที่ แท็บ แค็ตตาล็อก "ข้อมูลทางเทคนิค 1" สำหรับใบรับรองและ สเปค PSE
รหัสสินค้า |
---|
2P-075VCTFK-2 |
2P-075VCTFK-3 |
2P-125VCTFK-2 |
2P-125VCTFK-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สายไฟที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.72 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 7 | VCTFK0.75SQ | ||
฿ 272.82 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 7 | VCTFK0.75SQ | ||
฿ 266.87 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 12 | VCTFK1.25SQ | ||
฿ 340.58 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 12 | VCTFK1.25SQ |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | สี | สีเทา | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง