(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้าเสียบซีรีส์ C14/C20 สำหรับเต้ารับมาตรฐาน IEC
รหัสสินค้า |
---|
AC-P07CF14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปร่างขั้วต่อ | สีของตัวสินค้าหลัก | การติดตั้ง | ฟิวส์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (CSA) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (SEMKO) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (CCC) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE) | ชนิดรูสกรู | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.86 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 | UL / CCC / CSA | 22.5 | 48 | - | ขั้วต่อบัดกรี | - | ยึดด้วยสกรู | - | 15A/250V | 15A/250V | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V | - | VDE, SEMKO |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | อื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
สถานะมาตรฐาน NEMA | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC-P07CF14 ในชุด EDK เต้าเสียบ AC ซีรีส์ P
รหัสสินค้า |
---|
AC-P01CF01 |
AC-P03CS05 |
AC-PF02-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | มาตรฐานที่แสดง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปร่างขั้วต่อ | สีของตัวสินค้าหลัก | การติดตั้ง | ฟิวส์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (CSA) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (SEMKO) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (CCC) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE) | ชนิดรูสกรู | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.79 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | UL / CSA / CCC | 22.5 | 48 | 32.85 | ขั้วต่อแท็บ | - | ยึดด้วยสกรู | - | 15A/250V | 15A/250V | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V | Fig.A | VDE, SEMKO | ||
฿ 75.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | UL / CSA / CCC | 24 | 36 | 32.85 | ขั้วต่อแท็บ | สีดำ | Snap-In | - | 15A/250V | 15A/250V | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V | - | VDE, SEMKO | ||
฿ 318.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6.3 | UL / CSA | 37 | 50 | 34.5 | ขั้วต่อบัดกรี | - | ยึดด้วยสกรู | สองขั้ว | - | - | - | - | - | - | SEMKO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง