1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว (รหัสสินค้า)

CABLE

สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว ซีรีส์ TKVVBS

[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น
· มีชนิดชั้นบิดเกลียวและสายคู่บิดเกลียวให้เลือก
· เนื่องจากชนิดของสายคู่บิดเกลียว ถูกตั้งพิทช์ต่างกันกับคู่ที่อยู่ติดกันเสียง สามารถลดสัญญาณรบกวน crosstalk ได้
· มีเบรดชีลด์เพื่อเป็นมาตราการป้องกันสัญญาณรบกวน
· ทำงานสายไฟชนิดมีชิลด์ได้ง่าย เนื่องจากสายเดรนที่มีขนาดเท่ากันกับตัวนำ

รหัสสินค้า
TKVVBS-0.2SQ-4P-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน ตัวแทน ขดลวด การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,069.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 200.22484P6.5[อื่น ๆ] 150 VUL / CSA (c-UL)[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน โปรดดูที่แคตตาล็อก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKVVBS-0.2SQ-4P-20 ในชุด สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TKVVBS-0.2SQ-10P-11
TKVVBS-0.2SQ-10P-12
TKVVBS-0.2SQ-10P-13
TKVVBS-0.2SQ-4P-21
TKVVBS-0.2SQ-4P-22
TKVVBS-0.2SQ-4P-23
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน ตัวแทน ขดลวด การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 3,322.84

1 ชิ้น 3 วัน 110.2242010P9.2[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

฿ 3,624.77

1 ชิ้น 3 วัน 120.2242010P9.2[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

฿ 3,927.10

1 ชิ้น 3 วัน 130.2242010P9.2[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

฿ 3,222.58

1 ชิ้น 3 วัน 210.22484P6.5[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

฿ 3,375.87

1 ชิ้น 3 วัน 220.22484P6.5[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04

฿ 3,529.55

1 ชิ้น 3 วัน 230.22484P6.5[อื่น ๆ] 150 VCSA (c-UL) / UL[อื่น ๆ] สายเดรน7/0.180.541.04