(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว ซีรีส์ TKVVBS
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น
· มีชนิดชั้นบิดเกลียวและสายคู่บิดเกลียวให้เลือก
· เนื่องจากชนิดของสายคู่บิดเกลียว ถูกตั้งพิทช์ต่างกันกับคู่ที่อยู่ติดกันเสียง สามารถลดสัญญาณรบกวน crosstalk ได้
· มีเบรดชีลด์เพื่อเป็นมาตราการป้องกันสัญญาณรบกวน
· ทำงานสายไฟชนิดมีชิลด์ได้ง่าย เนื่องจากสายเดรนที่มีขนาดเท่ากันกับตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
TKVVBS-0.3SQ-10P-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | มาตรฐาน ตัวแทน | ขดลวด | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,105.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.3 | 22 | 20 | 10P | 11.2 | [อื่น ๆ] 150 V | UL / CSA (c-UL) | [อื่น ๆ] สายเดรน | 12/0.18 | 0.72 | 1.3 |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โปรดดูที่แคตตาล็อก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TKVVBS-0.3SQ-10P-38 ในชุด สายไฟเครื่องมือวัดสายคู่บิดเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
TKVVBS-0.2SQ-10P-11 |
TKVVBS-0.2SQ-10P-12 |
TKVVBS-0.2SQ-10P-13 |
TKVVBS-0.3SQ-10P-39 |
TKVVBS-0.3SQ-10P-4 |
TKVVBS-0.3SQ-10P-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | มาตรฐาน ตัวแทน | ขดลวด | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,322.84 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.2 | 24 | 20 | 10P | 9.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,624.77 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.2 | 24 | 20 | 10P | 9.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 3,927.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.2 | 24 | 20 | 10P | 9.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 7/0.18 | 0.54 | 1.04 | ||
฿ 14,476.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.3 | 22 | 20 | 10P | 11.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 12/0.18 | 0.72 | 1.3 | ||
฿ 2,808.77 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.3 | 22 | 20 | 10P | 11.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 12/0.18 | 0.72 | 1.3 | ||
฿ 14,847.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.3 | 22 | 20 | 10P | 11.2 | [อื่น ๆ] 150 V | CSA (c-UL) / UL | [อื่น ๆ] สายเดรน | 12/0.18 | 0.72 | 1.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง