1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PC พาวเวอร์ซัพพลาย แบบสองรุ่น (รหัสสินค้า)

RELATION PC POWER SUPPLY

PC พาวเวอร์ซัพพลาย แบบสองรุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,767.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PC พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม · พาวเวอร์ซัพพลาย ที่เชื่อถือได้สูงของผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก ชุดสายไฟ เอาต์พุต เป็น ระบบ คอนเนคเตอร์ คุณสามารถเลือก สเปค ได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
PC2U-530P-X2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ความจุ
(W)
Serial ATA สายไฟ แบบถอดได้สำหรับ คอนเนคเตอร์ ภายใน มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ บันทึก

฿ 12,411.38

RELATION PC POWER SUPPLY 1 ชิ้น 7 วัน 10[อื่น ๆ] พาวเวอร์ซัพพลาย 1 U / 2U530มีเหมาะสมCE / UL / CCC / CSA10882200พาวเวอร์ซัพพลาย 2U--

กำลังโหลด …

  1. 1