(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหดมีสี (เทา) ที่ได้มาตรฐาน Ul224 และ CSAC22.2
[คุณสมบัติ]
· ท่อหดเทอร์โมพลาสติกยืดหยุ่นและไม่ลามไฟซีรีส์ อีโค ที่มีอัตราส่วนการหดตัว 2:1
▪ สินค้านี้ได้มาตรฐาน UL224 และ CSAC22.2
· ตัวอักษรที่พิมพ์จะติดทน ลบออกยาก
· มักใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร ยานยนต์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
SZF2C-1.5GY |
SZF2C-2.5GY |
SZF2C-3.5GY |
SZF2C-5.0GY |
SZF2C-7.0GY |
SZF2C-10.0GY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 206.76 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.5 | 0.36 | ||
฿ 277.44 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 2.5 | 0.44 | ||
฿ 266.32 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.5 | 0.44 | ||
฿ 320.52 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 0.56 | ||
฿ 386.32 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7 | 0.56 | ||
฿ 537.68 ฿ 238.19 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.56 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | น้อยกว่า 2: 1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1000 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง