1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิกเจอร์ที่รัดสายเคเบิล (ทนความร้อน/ชนิดยึดด้วยสกรู)【10-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิกเจอร์ที่รัดสายเคเบิล (ทนความร้อน/ชนิดยึดด้วยสกรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดที่รัดสายเคเบิลแบบทนความร้อน 180°C
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับที่รัดสายเคเบิลแบบทนความร้อนสูง
· คลายความร้อนได้สูงเพราะทำจากเรซิ่น
· เมื่อมัดสายไฟด้วยที่รัดสายเคเบิลแบบทนความร้อนสูงด้วยสกรูยึดแล้ว จะสามารถยึดสายไฟเพื่อป้องกันการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ร้อนเนื่องจากการสั่นสะเทือนของสายไฟรอบมอเตอร์หรือเครื่องทำความร้อนที่สร้างอุณหภูมิสูง
· การใช้สีเขียวแตงโมทำให้แยกแยะจากที่รัดสายเคเบิลทั่วไปได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเตาเผาและเครื่องทำความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง

รหัสสินค้า
DK-1.5EXH
DK-3.5EXH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ตำแหน่ง รูติดตั้ง

฿ 1,469.72

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020.59.6ตามแนวนอน

฿ 380.46

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022.516ลงขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ ไนลอน 46 สี สีเขียวแตงโม
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-0 มาตรฐาน UL