(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเทปตีนตุ๊กแกสำหรับหุ้มป้องกันสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้านเพิ่มเติม สามารถยึดติดได้ทันทีโดยใช้เทปตีนตุ๊กแก
· หุ้มได้พอดีกว่าและโค้งงอได้ง่ายกว่า เนื่องจากแผ่นหุ้มมีความบางกว่าสินค้าทั่วไป
· และยังทนต่อการฉีกขาด เนื่องจากแผ่นหุ้มมีผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นส่วนประกอบ
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อป้องกันสายเคเบิล
· เป็นชนิดเทปตีนตุ๊กแก จึงติดและดึงออกได้ง่าย
· ด้วยสถานการณ์ด้านการผลิต แค็ปพลาสติกที่ใช้ยึดท่อกระดาษเข้ากับหน้าแปลนในสินค้าที่บรรจุในรีลจะถูกเปลี่ยนเป็นโลหะชั่วคราว โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 ขณะนี้ยังไม่ทราบช่วงเวลาที่จะกลับมาใช้พลาสติกเช่นเดิม แต่จะมีการอัปเดตที่นี่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดจำเพาะของตัวสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.81 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 924.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 10 | 5 | ||
฿ 1,544.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 3,203.96 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 25 | ||
฿ 292.60 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 1 | ||
฿ 924.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 5 | ||
฿ 1,698.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 3,384.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 25 | ||
฿ 270.35 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 1 | ||
฿ 963.48 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 1,776.39 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 10 | ||
฿ 3,445.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 25 | ||
฿ 270.35 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 1 | ||
฿ 1,079.61 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
฿ 1,931.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 3,505.49 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 285.68 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 1 | ||
฿ 1,157.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 2,124.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 3,626.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 25 | ||
฿ 288.49 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 1 | ||
฿ 1,157.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 5 | ||
฿ 2,202.19 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 3,807.01 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 25 | ||
฿ 306.02 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 1 | ||
฿ 1,273.16 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 5 | ||
฿ 1,765.17 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 10 | ||
฿ 4,048.24 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 25 | ||
฿ 352.47 | TUBE | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 1 | ||
฿ 1,169.54 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 5 | ||
฿ 1,944.16 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 4,349.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 25 | ||
฿ 365.89 | TUBE | 10 ชิ้น | 8 วัน | - | 100 | 1 | ||
฿ 1,348.53 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 5 | ||
฿ 2,182.42 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 10 | ||
฿ 5,013.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ตะขอ และห่วง | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ เบาะ | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง