(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นกระดุมที่สามารถเปลี่ยนสายไฟและเดินสายไฟย่อยได้อย่างง่ายดาย และสามารถติดและปลดกระดุมออกได้อย่างง่ายดาย แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟแบบติดได้สองด้านโดยเลือกใช้งานได้ทั้งด้านสีดำหรือสีเทา
[คุณสมบัติ]
· แผ่นป้องกันสายไฟที่มีกระดุม
· แผ่นป้องกันสำหรับใช้หุ้มสายเคเบิล
· มีกระดุมตามแนวเชื่อมต่อที่สามารถติดและปลดออกได้ จึงยากต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต
· เป็นแบบติดได้สองด้านที่ให้คุณเลือกใช้งานได้จากทั้งด้านสีดำและสีเทาตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
· ใช้กับการเดินสายที่ยาวได้อย่างง่ายดาย เพราะสามารถปลดกระดุมออกเพื่อเดินสายไฟย่อยระหว่างทางได้
· ติดและปลดกระดุมออกได้ง่าย เพราะมีระยะพิตช์ระหว่างเม็ดกระดุมกว้างกว่าสินค้าทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.60 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 700.17 | TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | ||
฿ 1,093.30 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 285.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 1 | ||
฿ 690.01 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 5 | ||
฿ 1,141.54 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 268.53 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 1 | ||
฿ 1,040.90 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 5 | ||
฿ 1,853.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 10 | ||
฿ 272.76 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 1 | ||
฿ 1,157.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 5 | ||
฿ 1,931.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 10 | ||
฿ 293.42 ฿ 139.81 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1 | ||
฿ 1,157.03 ฿ 406.93 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 5 | ||
฿ 1,334.51 | TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 10 | ||
฿ 306.02 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 1 | ||
฿ 1,466.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 5 | ||
฿ 2,550.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 10 | ||
฿ 337.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 1 | ||
฿ 1,544.13 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 5 | ||
฿ 2,705.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 10 | ||
฿ 351.38 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 1 | ||
฿ 1,093.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 5 | ||
฿ 2,058.17 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 10 | ||
฿ 429.99 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 1 | ||
฿ 1,323.01 | TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 5 | ||
฿ 2,781.84 | TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | NA | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา / ดำ กลับด้านได้ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ เบาะ | PVC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง