1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม Han series (ฝาครอบป้องกัน)

อุปกรณ์เสริม Han series (ฝาครอบป้องกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถป้องกันฝุ่นได้เมื่อไม่ได้ติดตั้ง คอนเนคเตอร์(รหัส รุ่น หารด้วย "-" แทนช่องว่าง)

รหัสสินค้า
09-30-016-5406
09-30-024-5406
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ ตลับลูกปืน/รองลื่น พื้นผิว

฿ 176.13

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท Han-E (16- คอร์/แกน) / ฮัน แบบ D (40) / ประเภท Han-DD (72- คอร์/แกน)

฿ 191.61

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภท Han-E (24- คอร์/แกน) / แบบ Han- แบบ D (64) / ประเภท Han-DD (108- คอร์/แกน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ พลาสติก สี สีขาว