(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ DIN ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ FA ขนาดเล็ก ถอดง่ายเนื่องจากไม่มีกลไกล็อค
รหัสสินค้า |
---|
MJ-172 |
MJ-173 |
MJ-190 |
MJ-192 |
MJ-193 |
MJ-194 |
MP-016/8 |
MP-018/8 |
MP-130/8 |
MP-132/8 |
MP-133/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | มุม การจัดเรียงที่ หน้าสัมผัส (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 45 | |
฿ 89.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 45 | ||
฿ 54.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | ||
฿ 57.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 45 | ||
฿ 60.57 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 60 | |
฿ 63.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 60 | ||
฿ 61.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | สายไฟ กับ สายไฟ | 60 | |
฿ 70.26 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สายไฟ กับ สายไฟ | 45 | |
฿ 54.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | สายไฟ กับ สายไฟ | - | |
฿ 60.88 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สายไฟ กับ สายไฟ | 45 | ||
฿ 60.88 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สายไฟ กับ สายไฟ | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง