(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์สามารถเดินเครื่องได้ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ -55°C ถึง +250°C
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สามารถ ฟังก์ชั่น ภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน หน่วยไฟฟ้าที่ -55 ° C ถึง + 250 ° C
รหัสสินค้า |
---|
FGG.2B.302.CLAD52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vr.ms) | สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ขนาดของเปลือกหอย | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,013.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | D · E · F | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สายไฟ กับ สายไฟ | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | ชนิดตรง | 4.2 ถึง 5.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | วิธีการกำจัด | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ระดับการป้องกัน | IP50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FGG.2B.302.CLAD52 ในชุด B ซีรีส์ คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
EGG.2B.302.CLL |
EGG.2B.310.CLL |
EGG.2B.314.CLL |
FGG.2B.302.CLAD82 |
FGG.2B.310.CLAD82 |
FGG.3B.304.CLAD92 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vr.ms) | สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ขนาดของเปลือกหอย | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,972.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | D · E · F | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | |
฿ 2,421.59 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | D · E · F | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | |
฿ 3,526.99 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | D · E · F | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 6.5 | 450 | 1,350 | #22 | 2B | ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | ||
฿ 2,789.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | D · E · F | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สายไฟ กับ สายไฟ | 30 | 580 | 1,750 | #16 | 2B | ชนิดตรง | 7.2-8.2 | |
฿ 3,917.66 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | D · E · F | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | สายไฟ กับ สายไฟ | 8 | 430 | 1,300 | #22 | 2B | ชนิดตรง | 7.2-8.2 | ||
฿ 4,372.21 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | D · E · F | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 19 | 420 | 1,250 | #16 | 3B | ชนิดตรง | 7.7 ถึง 9.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง