1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดซีล【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีคุณสมบัติรักษาความปลอดภัยในตัว

[คุณสมบัติ]
ช่วยให้สามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตัดหลังจากซีล (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้เมื่อถอดออกแล้ว)
ทั้งซีลได้อย่างปลอดภัยและใช้เป็นสายรัดทำเครื่องหมาย
เมื่อล็อคแล้วจะกลายเป็นกลไกป้องกันการงัดแงะแบบย้อนกลับไม่ได้
เลือกพิมพ์แบบกำหนดเองในแต่ละกล่องได้ (โลโก้ หมายเลข ฯลฯ)
สีมาตรฐานคือเหลือง เขียว และขาว
สีแดง น้ำเงิน ดำ และสีธรรมชาติจะผลิตตามสั่ง

รหัสสินค้า
SG-PML200-1(キイロ)
SG-PML200-1(シロ)
SG-PML200-1(ミドリ)
SG-PT200(キイロ)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)
ขนาดแท็ก
(มิลลิเมตร)

฿ 487.74

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012 ถึง 452383.6[อื่น ๆ] สีเหลืองวิธีการพิมพ์ (ฉลาก)18012X35

฿ 487.74

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012 ถึง 452383.6ขาววิธีการพิมพ์ (ฉลาก)18012X35

฿ 487.74

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1012 ถึง 452383.6[อื่น ๆ] สีเขียววิธีการพิมพ์ (ฉลาก)18012X35

฿ 639.40

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015 ถึง 472034.4[อื่น ๆ] สีเหลือง-230-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 6,6 เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2 มาตรฐาน ตัวแทน UL
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -40°C ถึง 85°C