1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์ทนต่อความร้อน

เคเบิลแกลนด์ทนต่อความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แกลนด์พิเศษมาตรฐาน IP68 ทนความร้อนได้ถึง 150°C ให้ประสิทธิภาพในการซีลที่สมบูรณ์แบบ

[คุณสมบัติ]
มีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูงเช่นเตาเผา อุปกรณ์ต่อพ่วงทำความร้อนและห้องเครื่องของรถยนต์
เหมาะสมที่สุดสำหรับเต้ารับสายไฟของมอเตอร์ขนาดเล็ก เซนเซอร์ หัวตรวจจับ อุปกรณ์ตรวจวัด และสำหรับเต้ารับในพื้นที่แคบ
· ซีลที่สมบูรณ์แบบช่วยปกป้องชิ้นส่วนความละเอียดสูงด้วยการปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอก
· ไม่รวมล็อคนัทในซีรีส์ NPA

รหัสสินค้า
MG12A-05GN-SH
MG12A-08GN-SH
MG16A-10GN-ST-SH
MG20A-14GN-ST-SH
MG20AM-11GN-SH
MG25A-18GN-ST-SH
MG32A-25GN-ST-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู ชนิดสกรู ขนาด สกรู ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดประแจส่วนที่ล็อค / ส่วนที่ปิดผนึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 289.16

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ5.3~3M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.55.3 ถึง 312.4 ถึง 12.8918/197.8

฿ 289.16

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ7.8~4.5M12×1.5ชนิดขายาวM12 X 1.57.8 ถึง 4.512.4 ถึง 12.8918/197.8

฿ 310.06

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ10~6M16×1.5ชนิดขาสั้นM16 X 1.510 ถึง 616.4 ถึง 16.81022/2210.5

฿ 378.97

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ14~9M20×1.5ชนิดขาสั้นM20 X 1.514 ถึง 920.5 ถึง 211027/2714

฿ 355.74

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ12~7M20×1.5ชนิดขายาวM20 X 1.512 ถึง 720.5 ถึง 211524/2412.5

฿ 549.68

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ18~14M25×1.5ชนิดขาสั้นM25 X 1.518 ถึง 1425.5 ถึง 261033/3319

฿ 762.97

CABLE GLAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Φ25~18M32×1.5ชนิดขาสั้นM32 X 1.525 ถึง 1832.6 ถึง 33.21141/4225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
สี อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) อื่น มาตรฐานตัวแทน CE
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รูปทรง ซีล ชนิด A สี สีเขียว
สอดคล้องกับมาตรฐาน CE วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ไนลอน 46 เกรด IP ความดันบรรยากาศ IP68/5
คุณสมบัติ ทนความร้อน