1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Soft VCTF Plus (รหัสสินค้า)

CABLE

Soft VCTF Plus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมทนต่อความเย็นและสารหน่วงไฟ ใช้กับสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในอาคาร

[คุณสมบัติ]
• ได้รับการเปลี่ยนเป็นประเภทห่อหดตัวเพื่อให้สามารถแกะออกได้ง่ายขึ้น ยังช่วยลดของเสียที่เป็นบรรจุภัณฑ์และทั้งหมดโดยไม่ทิ้งริ้วรอยใด ๆ บนกระดาษห่อ
• วัสดุบรรจุภัณฑ์ฟิล์มโพลีเอทิลีนไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายใด ๆ เมื่อเผา
· ใช้พีวีซีทนความร้อน (60°C–75°C) เพื่อให้รับกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงความหน่วงไฟ
• ผ่านการทดสอบเปลวไฟในแนวตั้งซึ่งระบุด้วยเครื่องหมาย F
· เพิ่มขนาด 0.5 มม.2 ลงในกลุ่มสินค้า ซึ่งขณะนี้มีสี่ขนาด ตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 มม.2
• ให้ความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้ถึง -30°C เมื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
ソフトVCTFプラス-2-1.25SQ-83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 3,804.96

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -1.252300 V837.450/0.181.50.62.7-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โล่กำบัง NA เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ ขดลวด NA
คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) เปลือก หนา มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 1 คุณสมบัติอื่น ๆ ความหน่วงไฟ (เครื่องหมาย F)
มาตรฐานอื่น ๆ JIS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ソフトVCTFプラス-2-1.25SQ-83 ในชุด Soft VCTF Plus

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ソフトVCTFプラス-2-0.75SQ-100
ソフトVCTFプラス-2-0.75SQ-11
ソフトVCTFプラス-2-0.75SQ-12
ソフトVCTFプラス-2-1.25SQ-84
ソフトVCTFプラス-2-1.25SQ-85
ソフトVCTFプラス-2-1.25SQ-86
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น
(จำนวนหน่วย / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)
บันทึก

฿ 3,578.21

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V1006.630/0.181.10.62.3-

฿ 572.63

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V116.630/0.181.10.62.3-

฿ 619.35

1 ชิ้น 3 วัน -0.752300 V126.630/0.181.10.62.3-

฿ 3,848.38

1 ชิ้น 3 วัน -1.252300 V847.450/0.181.50.62.7-

฿ 3,891.80

1 ชิ้น 3 วัน -1.252300 V857.450/0.181.50.62.7-

฿ 3,935.23

1 ชิ้น 3 วัน -1.252300 V867.450/0.181.50.62.7-