(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมทนต่อความเย็นและสารหน่วงไฟ ใช้กับสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
• ได้รับการเปลี่ยนเป็นประเภทห่อหดตัวเพื่อให้สามารถแกะออกได้ง่ายขึ้น ยังช่วยลดของเสียที่เป็นบรรจุภัณฑ์และทั้งหมดโดยไม่ทิ้งริ้วรอยใด ๆ บนกระดาษห่อ
• วัสดุบรรจุภัณฑ์ฟิล์มโพลีเอทิลีนไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายใด ๆ เมื่อเผา
· ใช้พีวีซีทนความร้อน (60°C–75°C) เพื่อให้รับกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงความหน่วงไฟ
• ผ่านการทดสอบเปลวไฟในแนวตั้งซึ่งระบุด้วยเครื่องหมาย F
· เพิ่มขนาด 0.5 มม.2 ลงในกลุ่มสินค้า ซึ่งขณะนี้มีสี่ขนาด ตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 มม.2
• ให้ความยืดหยุ่นเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้ถึง -30°C เมื่อติดตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
ソフトVCTFプラス-3-0.75SQ-41 |
ソフトVCTFプラス-3-0.75SQ(シロクロミドリ/キ)-41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น (จำนวนหน่วย / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 3 | 300 V | 41 | 7 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | - | ||
฿ 1,931.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | 3 | 300 V | 41 | 7 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | สีของฉนวน: ขาว, ดำ, เขียว / เหลือง |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | NA | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ขดลวด | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | เปลือก หนา มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 1 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ (เครื่องหมาย F) |
มาตรฐานอื่น ๆ | JIS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง