(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์อีโคโนมีที่ใช้งานได้จริงและราคาต่ำ
· SFZ-1.
· สวิตช์เท้าเหยียบใช้ไมโครสวิตช์ชนิด Z ที่แม่นยำและใช้งานได้ยาวนานในสวิตช์ภายใน เพื่อให้ใช้งานเครื่องจักรได้มากกว่า 10 ล้านครั้งและมีอายุการใช้งานด้านไฟฟ้ามากกว่า 500,000 ครั้ง
· SFZ-1H.
· สวิตช์เท้าเหยียบ AC เอนกประสงค์สำหรับการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง
· สวิตช์ภายในเป็นสวิตช์ปุ่มกด
รหัสสินค้า |
---|
SFZ-1 |
SFZ-1-2 |
SFZ-1H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลื่อนไหว | สไตล์ | จัดอันดับ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | วิธีการใช้งาน (N) | สวิตช์ แบบฝัง | ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,514.44 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/10A | 1c | ชั่วขณะ | 19.6 | ไมโครสวิตช์รูปทรง Z | SCL-L/SCH-L | ||
฿ 6,383.84 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชั่วขณะ | ประเภทคู่ | AC250V/10A | 1cx2 | ชั่วขณะ | 19.6 | ไมโครสวิตช์รูปทรง Z | SF-007 | ||
฿ 1,777.52 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | สลับกัน | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/6A | 1a | สลับกัน | 39.2 | สวิตช์ปุ่มกดชนิดสำรอง | SCL-L/SCH-L |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ | โครงสร้างในการป้องกัน | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สี | เมทัลลิก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง