(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์รองรับอินพุต "Touch Piko" ได้รับการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การดูแลและสวัสดิการ และส่งสัญญาณอินพุต
· ยูนิตนี้สามารถควบคุมได้ทุกที่ตลอด 360° และมีน้ำหนักเบาและผลักได้ง่าย
· สินค้ามีสีสดใสถึง 4 สีเป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย
· ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาแขนขาใช้สวิตช์ได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SPS-1 3N LBL |
SPS-1 5N LG |
SPS-1LBL |
SPS-1LG |
SPS-1LR |
SPS-1LY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน (N) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,247.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | ฟ้าอ่อน / ดำ | ||
฿ 2,247.94 ฿ 1,225.58 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เขียวอ่อน / ดำ | ||
฿ 2,247.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1.96 | ฟ้าอ่อน / ดำ | ||
฿ 2,247.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.96 | เขียวอ่อน / ดำ | ||
฿ 2,247.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.96 | แดงอ่อน / ดำ | ||
฿ 2,247.94 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.96 | เหลืองอ่อน / ดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส เรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ชนิด 360° | จัดอันดับ | DC30V/1A | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a |
การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | สวิตช์ แบบฝัง | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ | โครงสร้างในการป้องกัน | IP23 |
ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | เรซิ่น ABS | คะแนนไมโคร | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง