(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์เท้าเหยียบแบบกลม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและมีรูปทรงแบบกลมที่เป็นเอกลักษณ์
· ทำงานได้จากทุกทิศทางตลอด 360° ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยมือ เข่า ฯลฯ รวมทั้งเท้าด้วย
· ปกมีสีดำหรือสีแดงเป็นมาตรฐาน แต่มีสีเทา สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว และสีอื่น ๆ ให้เลือก โดยจะต้องสั่งซื้อแบบกำหนดเอง
· SFU-1□.
· ด้านล่างกันลื่น ช่วยให้มีขนาดเล็กและเบาในขณะที่ทำงานอย่างมั่นคง
· มีแม่เหล็กยางเป็นอุปกรณ์เสริม
· SFU-1□M.
· มาพร้อมแม่เหล็กยางด้านล่าง
· ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวโลหะทุกประเภท
· สะดวกต่อการทำงาน
· SFU-1-2.
· รุ่นวงจรคู่ของ SFU-1
· การออกแบบฐานรองติดตั้งเฉพาะด้านทำให้สวิตช์เท้าเหยียบนี้ใช้งานง่าย
(การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะ)
· ตั้งแต่คำสั่งซื้อในวันที่ 12/1/2015, SFU-1B, SFU-1B (M), SFU-1BL, SFU-1G, SFU-1GR, SFU-1R, SFU-1R (M) และ SFU-1Y
จะมีการเปลี่ยนพิกัดจาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A
รหัสสินค้า |
---|
SFU-1-2R.B |
SFU-1B |
SFU-1B(M) |
SFU-1BL |
SFU-1G |
SFU-1GR |
SFU-1R |
SFU-1R(M) |
SFU-1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สไตล์ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | สี | ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,116.92 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | ประเภทคู่ | 1cx2 | แดง/ดำ | - | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีดำ | SCL-S/SCH-S | ||
฿ 1,123.47 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีดำ | - | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีน้ำเงิน | SCL-S/SCH-S | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีเขียว | SCL-S/SCH-S | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีเทา | SCL-S/SCH-S | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีแดง | SCL-S/SCH-S | ||
฿ 1,123.47 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีแดง | - | ||
฿ 956.23 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | ชนิด 360° | 1c | สีเหลือง | SCL-S/SCH-S |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส เรซิน / อีวาเรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับ | AC250V/6A | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | วิธีการใช้งาน(N) | 11.7 |
สวิตช์ แบบฝัง | ไมโครสวิตช์รูปทรง V | โครงสร้างในการป้องกัน | IP50 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | เรซิ่น ABS/เอทิลีนไวนิลอะซิเตท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง