(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์เท้าเหยียบอุตสาหกรรมแบบปิดหมดพร้อมกลไกล็อค
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบอุตสาหกรรมแบบปิดหมด พร้อมกลไกล็อคที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานสวิตช์โดยไม่ได้ตั้งใจจากการกระแทกภายนอกหรือวัตถุที่ตกลงมา
· ดันคิกบอร์ดเพื่อปลดล็อกกลไกและเปิดแป้นเหยียบ คิกบอร์ดขนาดใหญ่ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้จะสวมรองเท้านิรภัย (SFG-15 ไม่มีกลไกล็อค)
· อายุการใช้งานยาวนานเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม อายุการใช้งานด้านไฟฟ้าคือ 5 ล้านครั้ง ซึ่งเป็น 10 เท่าของอุปกรณ์ทั่วไป
· ตำแหน่งคันเหยียบต่ำซึ่งถือเป็นชั้นนำในอุตสาหกรรมทั้งกดง่ายและป้องกันความเมื่อยล้า ความสูงของแป้นเหยียบ: 26 มม.
· ฝาครอบชั้นนำของอุตสาหกรรมได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติม ทนทานต่อการทดสอบแรงกระแทกสูงถึง 100J
· การออกแบบกันลื่น (ขายาง) ช่วยให้ยึดเกาะพื้นได้อย่างแน่นหนาเมื่อกดกลไกล็อค
· รองรับพิกัดไฟฟ้าที่หลากหลาย (250 V AC 10 A / 24 V DC 1 mA)
■ 2016.02: ส่วนประกอบซีรีส์ SFG พร้อมปลั๊กทรงเทเปอร์กำลังจะเลิกผลิต
รุ่นที่ได้รับผลกระทบ: SFG-1SG3/SFG-2SG3/SFG-2DSG3
โดยจะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในระหว่างที่ของกำลังจะหมดสต็อก
รหัสสินค้า |
---|
SFG-1SG3 |
SFG-1SG5 |
SFG-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | วิธีการใช้งาน (N) | โครงสร้างในการป้องกัน | สี | มาตรฐานที่รับรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,973.61 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1a-1b | 27 | IP66 | สีส้ม | EN60947-5-1 | ||
฿ 6,599.49 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1c | 40 | IP47 | สีส้ม | - | ||
฿ 5,307.51 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1c | 27 | IP47 | เมทัลลิก | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | แบบเท้าเหยียบ | จัดอันดับ | 3 A/250 V AC, 1 mA/24 V DC | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ |
สวิตช์ แบบฝัง | สวิตช์พื้นฐานสำหรับลิมิตสวิตช์ในตัว | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง