1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ KPEV-SBT (รหัสสินค้า)

CABLE

ซีรี่ส์ KPEV-SBT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ คู่สำหรับการใช้เครื่องมือ เบรดชีลด์ แบบหนาแน่นและโครงสร้าง คอร์/แกน คู่ที่จับคู่กันทำให้การส่งสัญญาณมีความเสถียร

[คุณสมบัติ]
·การระบุแกน ขดลวด ทั้งหมดตามสีทำให้การประมวลผล เทอร์มินอล ง่าย
·สร้างจาก วัสดุ แจ็คเก็ตที่ ยืดหยุ่น เพื่อ ความยืดหยุ่น ดี
·มี สายเดรน เพื่อการป้องกันที่ง่าย
· วัสดุ เสื้อนอกนุ่มเพื่อต้านทานผลกระทบภายนอก
·โครงสร้าง คอร์/แกน สายคู่บิดเกลียว ช่วยให้คุณสมบัติการพูดคุยที่ดีและการส่งสัญญาณที่มีเสถียรภาพ
·วัสดุแจ็คเก็ตด้านนอกเป็นไวนิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสสินค้า
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-41
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวน ตัวนำ ของเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 17,278.84

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 10410.7518147P14.430/0.18A1.12.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 60 V โล่กำบัง มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
ขดลวด สายเดรน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ ไวนิล ไม่ใช่ สายนำไฟฟ้า วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล ไม่ใช่ สายนำไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPEV-SBT 7PX0.75SQ-41 ในชุด ซีรี่ส์ KPEV-SBT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-11
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-12
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-13
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-42
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-43
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-44
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
จำนวน ตัวนำ ของเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน
(มิลลิเมตร)

฿ 15,631.35

1 ชิ้น 6 วัน 10110.75182010P1830/0.18A1.12.1

฿ 17,052.77

1 ชิ้น 6 วัน 10120.75182010P1830/0.18A1.12.1

฿ 18,473.81

1 ชิ้น 6 วัน 10130.75182010P1830/0.18A1.12.1

฿ 17,699.61

1 ชิ้น 6 วัน 10420.7518147P14.430/0.18A1.12.1

฿ 18,121.16

1 ชิ้น 6 วัน 10430.7518147P14.430/0.18A1.12.1

฿ 18,543.10

1 ชิ้น 6 วัน 10440.7518147P14.430/0.18A1.12.1