(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟ คู่สำหรับการใช้เครื่องมือ เบรดชีลด์ แบบหนาแน่นและโครงสร้าง คอร์/แกน คู่ที่จับคู่กันทำให้การส่งสัญญาณมีความเสถียร
[คุณสมบัติ]
·การระบุแกน ขดลวด ทั้งหมดตามสีทำให้การประมวลผล เทอร์มินอล ง่าย
·สร้างจาก วัสดุ แจ็คเก็ตที่ ยืดหยุ่น เพื่อ ความยืดหยุ่น ดี
·มี สายเดรน เพื่อการป้องกันที่ง่าย
· วัสดุ เสื้อนอกนุ่มเพื่อต้านทานผลกระทบภายนอก
·โครงสร้าง คอร์/แกน สายคู่บิดเกลียว ช่วยให้คุณสมบัติการพูดคุยที่ดีและการส่งสัญญาณที่มีเสถียรภาพ
·วัสดุแจ็คเก็ตด้านนอกเป็นไวนิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวน ตัวนำ ของเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,208.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 63 | 0.75 | 18 | 14 | 7P | 14.4 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 60 V | โล่กำบัง | มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ขดลวด | สายเดรน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ไวนิล ไม่ใช่ สายนำไฟฟ้า | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล ไม่ใช่ สายนำไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPEV-SBT 7PX0.75SQ-63 ในชุด ซีรี่ส์ KPEV-SBT
รหัสสินค้า |
---|
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-11 |
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-12 |
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-13 |
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-64 |
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-65 |
KPEV-SBT 7PX0.75SQ-66 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวน ตัวนำ ของเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,631.35 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 0.75 | 18 | 20 | 10P | 18 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 | ||
฿ 17,052.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 0.75 | 18 | 20 | 10P | 18 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 | ||
฿ 18,473.81 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 0.75 | 18 | 20 | 10P | 18 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 | ||
฿ 20,528.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 64 | 0.75 | 18 | 14 | 7P | 14.4 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 | ||
฿ 20,849.03 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 0.75 | 18 | 14 | 7P | 14.4 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 | ||
฿ 21,170.32 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 66 | 0.75 | 18 | 14 | 7P | 14.4 | 30/0.18A | 1.1 | 2.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง