(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์ทัชที่บางและใช้งานได้ยาวนานซึ่งทำงานได้มากกว่า 360 องศาทั้งมือเท้าเข่าและอื่น ๆมี อุปกรณ์ควบคุม รูปแบบใหม่
[คุณสมบัติ]
·ทำงานได้มากกว่า 360 องศาจากทุก ตำแหน่ง
·เหมาะสำหรับการควบคุมด้วยมือข้อศอกเท้าหัวเข่า ฯลฯ
·ใช้พลาสติก ABS เพื่อทนต่อแรงกระแทกและ ฉนวนกันความร้อน
·ราคาเพื่อช่วยคุณประหยัดเงิน
· 5 สี มาตรฐาน
·ต้นทุนต่ำและง่ายในงบประมาณ
·รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเหล็กกล้า ø90
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติการดำเนินงาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ระดับการป้องกัน | คุณสมบัติ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.97 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีดำ | ||
฿ 961.50 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีแดง | ||
฿ 1,021.97 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีเหลือง | ||
฿ 1,012.90 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเหล็กกล้า | สีเขียว | ||
฿ 1,012.90 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเหล็กกล้า | สีแดง | ||
฿ 1,012.90 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเหล็กกล้า | ขาว | ||
฿ 1,012.90 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แผ่นเหล็กกล้า | สีเหลือง | ||
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีดำ | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีเขียว | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีแดง | |
฿ 1,311.79 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 16 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1a | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | ขาว | |
฿ 1,444.45 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP50 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีแดง | |
฿ 1,534.91 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP50 | - | สีดำ | |
฿ 1,534.91 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP50 | - | สีเขียว | |
฿ 1,534.91 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP50 | - | สีเหลือง | |
฿ 1,088.49 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีดำ | ||
฿ 1,130.86 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีเขียว | |
฿ 1,130.86 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีแดง | |
฿ 1,130.86 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | ขาว | |
฿ 1,130.86 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | อุปกรณ์เสริม:ฐานรอง/แผ่นรอง ยาง กาว | สีเหลือง | |
฿ 1,221.32 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | - | สีดำ | |
฿ 1,444.45 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-30VDC | รูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ) | 1a | IP30 | รวม ฐานแม่เหล็ก | สีเขียว | |
฿ 3,211.39 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 3 A-250 V AC | รูปทรง S | 1c (ทั้งสองด้าน) | IP30 | ประเภทคู่ | แดงดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส เรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | 1.5 | วิธีการใช้งาน(N) | 7.5 | ฝาครอบป้องกัน | NA |
วัสดุ | ผลิตจากเรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง