(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบแบบอุตสาหกรรมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (มาตรฐานยุโรป)
[คุณสมบัติ]
· กฎหมายกำหนดว่าเครื่องจักรที่ส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปจำเป็นต้องมีเครื่องหมาย CE
· สินค้านี้สอดคล้องตามมาตรฐาน EN (ได้รับการอนุมัติจาก TÜV) จึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย
· ซีรีส์ SM2 นี้ (สอดคล้องตามมาตรฐาน TÜV) สามารถใช้ร่วมกับฝาครอบป้องกันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
· ชุดคุณสมบัติและรูปแบบของส่วนประกอบแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับฝาครอบป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
OFL-2TV-SM2 |
OFL-2TV-SM2C |
OFL-2TV-SM2K |
OFL-2TZG-SM2C |
OFL-2ZG-SM2K |
OFL-TV-SM2C |
OFL-TZG-SM2C |
OFL-V-SM2C |
OFL-V-SM2K |
OFL-V-SM2KS |
OFL-VG-SM2K |
OFL-ZG-SM2 |
OFL-ZG-SM2C |
OFL-ZG-SM2K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติการดำเนินงาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ฝาครอบป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,681.03 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 2 (ทั้งสองด้าน) | NA | |
฿ 9,585.61 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 2 (ทั้งสองด้าน) | พร้อมฝาครอบป้องกัน | |
฿ 14,108.46 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 2 (ทั้งสองด้าน) | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | |
฿ 10,900.25 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 2 (ทั้งสองด้าน) | พร้อมฝาครอบป้องกัน | |
฿ 7,824.71 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 2 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | |
฿ 7,915.16 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 (ทั้งสองด้าน) | พร้อมฝาครอบป้องกัน | |
฿ 8,500.12 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 1 (ทั้งสองด้าน) | พร้อมฝาครอบป้องกัน | |
฿ 3,573.21 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | ชั่วขณะ | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 | พร้อมฝาครอบป้องกัน | ||
฿ 5,834.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | |
฿ 7,233.72 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 | มาพร้อมชีลด์นิรภัย | |
฿ 5,834.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | |
฿ 3,524.97 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 1 | NA | |
฿ 3,886.80 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 1 | พร้อมฝาครอบป้องกัน | |
฿ 6,106.02 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 1 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | แยก | วิธีการใช้งาน(N) | 31 | ระดับการป้องกัน | IP54 |
วัสดุ | ทำจากดายคาสอลูมิเนียมอัลลอย | คุณสมบัติ | สินค้ารองรับการใช้งานกับ CE, EN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง