(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบป้องกันน้ำกระเซ็นแบบอุตสาหกรรมที่ใช้ก้านโยกล็อคนิรภัย S4 เพื่อป้องกันการใช้แป้นเหยียบผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
· ความผิดพลาดต่าง ๆ เช่น การทำสิ่งของตกลงบนแป้นเหยียบหรือดันแป้นโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทำให้เกิดอันตรายได้
· สวิตช์เท้าเหยียบเหล่านี้ประกอบด้วยซีรีส์ SM2 พร้อมคันโยกล็อคนิรภัย S4 ติดอยู่กับแป้นเหยียบ
รหัสสินค้า |
---|
OFL-TV-SM2CS4 |
OFL-TV-SM2KS4 |
OFL-V-SM2KS4 |
OFL-V-SM2KSS4 |
OFL-VG-SM2CS4 |
OFL-ZG-SM2KS4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติการดำเนินงาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ฝาครอบป้องกัน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,438.02 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 (ทั้งสองด้าน) | พร้อมฝาครอบป้องกัน | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย/แบบคู่ | |
฿ 17,141.80 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วคราว (แบบคู่) | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 (ทั้งสองด้าน) | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย/แบบคู่ | |
฿ 8,096.08 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย | |
฿ 9,495.15 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 10A-250VAC | ประเภท V | 1 | มาพร้อมชีลด์นิรภัย | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย | |
฿ 5,834.64 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1 | พร้อมฝาครอบป้องกัน | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย | |
฿ 8,367.44 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ชั่วขณะ | 0.1A-125VAC/0.1A-30VDC | รูปทรง Z (หน้าสัมผัสซิลเวอร์อัลลอย) | 1 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง | มาพร้อมก้านโยกล็อคนิรภัย |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | แยก | วิธีการใช้งาน(N) | 31 | ระดับการป้องกัน | IP54 |
วัสดุ | ทำจากดายคาสอลูมิเนียมอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง