1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แปลง

คอนเนคเตอร์แปลง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แปลง

[คุณสมบัติ]
• คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดต่าง ๆ

รหัสสินค้า
BNCJ-SMAP
BNCP-MJ
BNCP-RCAJSALE
BNCP-SMAJ
MP-BNCJ
RCAP-BNCJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว หน้าสัมผัส กลาง อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง มิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
การแปลง คอนเนคเตอร์

฿ 1,166.86

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10นิกเกิล/ทองคำทองคำสูงสุด 1.2 (DC ถึง 2GHz)151533.2เต้ารับ BNC - ปลั๊ก SMA

฿ 569.73

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 10 ชิ้น 8 วัน -Niทองคำสูงสุด 1.2 (DC ถึง 500MHz)191936.5ปลั๊ก BNC - เต้ารับ M

฿ 206.71

฿ 81.90

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NiNi-14.514.527.5ปลั๊ก BNC - เต้ารับ RCA

฿ 1,166.86

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10นิกเกิล/ทองคำทองคำสูงสุด 1.2 (DC ถึง 2GHz)14.514.530.6ปลั๊ก BNC - เต้ารับ SMA

฿ 569.73

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 10 ชิ้น 3 วัน -Niทองคำสูงสุด 1.2 (DC ถึง 500MHz)212133ปลั๊ก M - แม่แรง BNC

฿ 157.10

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10NiNi-121237ปลั๊ก RCA - เต้ารับ BNC

กำลังโหลด …

  1. 1