1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SK ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้ามาตรฐานสากลที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
SK06A-210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน กำลังการผลิตจัดอันดับ 200-240V
(กิโลวัตต์)
สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V
(A)
จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V
(A)
เฟรม

฿ 550.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน ---AC2001a484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK06A-210 ในชุด SK ซีรีส์, หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SK06A-101
SK06A-110
SK06A-201
SK06A-401
SK06A-410
SK06A-E10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class
(กิโลวัตต์ / A)
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class
(กิโลวัตต์ / A)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน กำลังการผลิตจัดอันดับ 200-240V
(กิโลวัตต์)
สเปค จุด หน้าสัมผัสเสริม จัดอันดับความต้านทานกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบัน 200 ถึง 240 V
(A)
จัดอันดับ ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า ใช้ พิกัดกระแสไฟฟ้า 380 ถึง 440 V
(A)
เฟรม

฿ 550.00

1 ชิ้น 61 วัน ---AC1001b484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206

฿ 596.88

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---AC1001a484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206

฿ 1,233.34

1 ชิ้น ขอราคา ---AC2001b484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206

฿ 1,100.00

1 ชิ้น 61 วัน ---AC4001b484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206

฿ 1,100.00

1 ชิ้น 61 วัน ---AC4001a484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75หน้าสัมผัสคู่121206

฿ 550.00

1 ชิ้น 61 วัน ---AC241a484549ชนิดทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ0.75-121206