1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D / MS (D190) Series - คอนเนคตอร์แบบกลม,กันน้ำ, ป้องกันหยดน้ำ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • D / MS (D190) Series - คอนเนคตอร์แบบกลม,กันน้ำ, ป้องกันหยดน้ำ
  • D / MS (D190) Series - คอนเนคตอร์แบบกลม,กันน้ำ, ป้องกันหยดน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ไม่ กันน้ำ เมื่อจับคู่กับซีรีย์ D / MS A / B
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• คอนเน็กเตอร์Series D / MS (D190) เป็นปลั๊กกันน้ำที่สามารถสับเปลี่ยนได้กับคอนเนคเตอร์ D / MS อื่นๆและเต้ารับ CE02-2A
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลั๊กต่อภายนอกที่ต้องป้องกันน้ำหยดและกันน้ำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม เช่น เซอร์โวมอเตอร์
• คอนเนคเตอร์เหล่านี้สอดคล้องตาม MIL-DTL-5015 และสามารถสับเปลี่ยนได้กับคอนเนคเตอร์ D / MS อื่น ๆ
• เลเอาท์การอินเสริ์ทสามารถใช้ร่วมกันระหว่างคอนเนคเตอร์อินเสริ์ท D/MS สำหรับคอนเนคเตอร์ D/MS มีเลเอาท์การอินเสิร์ท 73 แบบ
• การกันน้ำเมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับกล่อง D / MS3102A (ระดับ IP67)
• หากคอนเนคเตอร์อื่นๆเป็นCE02-2A ประสิทธิภาพการกันน้ำจะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ D/MS (D190)
คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบวงกลม รองรับการใช้งาน กับ โครงสร้างในการป้องกัน IP67
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอกที่ต้องการโครงสร้างที่ กันน้ำ และ ป้องกันหยดน้ำ น้ำ
  • สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ที่สัมผัสกับหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยที่มีฝุ่นมาก
  • ชนิดทนแรงสั่นสะเทือน กันน้ำ น้ำมัน ที่มี IP67 หรือสูงกว่าใน สถานะ ผสมพันธุ์

ความเข้ากันได้กับขั้วต่อ D/MS
  • คอนเนคเตอร์ สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL-DTL-5015 รองรับการใช้งาน กับขั้วต่อ D/MS
  • มีการจัดเรียง เม็ดมีด มีด 73 แบบคล้ายกับขั้วต่อ MS ทั่วไป
  • สามารถจับคู่กับชุด D/MS A/B และชุด CE05

สเปค ผลิตภัณฑ์

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

หมวดหมู่ที่ได้รับการจัดอันดับพิกัดแรงดันไฟฟ้าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่าง
ตัวนำ (มม.)
ระยะคืบคลานขั้นต่ำระหว่าง
ตัวนำ (มม.)
DCAC (RMS)
INST2502001.6
A7005001.63.2
D12509003.24.8
E175012504.86.4

Rated Current

หน้าสัมผัส
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน หน้าสัมผัส
(มม.)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า (A)
1 หน้าสัมผัส
#16⌀ 1.613 A
#12⌀ 2.423 A
#8⌀ 3.646 A
#4⌀ 5.780 A
#0⌀ 9.1150 A

สายไฟที่รองรับการใช้งาน

หน้าสัมผัสสายไฟที่รองรับการใช้งาน
ขนาดถ้วย ตะกั่วบัดกรี ขั้นต่ำด้านใน
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ถ้วย
(มม.)
A W Gพื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว
(ตารางมิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ สูงสุด
(มม.)
#161.762.65#16 — #221.251.6
#122.853.79#12 — #143.502.5
#85.216.25#8 — #108.004.5
#48.339.48#4 — # 622.007.0
#011.7913.03#0 —# 250.0011.0

วัสดุ/ การแปรรูป

Part nameวัสดุ/ การแปรรูป
หน้าสัมผัสทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน
แหวน รีเทนเนอร์ทองแดงผสม / ชุบผิวนิกเกิล
เม็ดมีด ด้านหน้าเรซิ่น Diallyl phthalate (สีน้ำเงิน)
เม็ดมีด ด้านหลังเรซิ่น Diallyl phthalate (สีน้ำเงิน)
ปะเก็นยางสังเคราะห์ (ไนไตรล์)
ปลอกชุบสังกะสี ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)

รายชื่อ หน้าสัมผัส

แผนภาพการรวม คอนเนคเตอร์

ชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ

ชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ

ปลั๊ก

ตัวอย่าง รหัสรุ่น/ Part number ปลั๊ก D/MS (D190)
* หมายเหตุ: เมื่อใช้ซีรีย์ CE02 สำหรับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ โปรดดูการจัดหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่แสดงในรายการการจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส

* หมายเหตุ: เมื่อใช้ซีรีย์ CE02 สำหรับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์
โปรดดูการจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่แสดงในรายการการจัดเรียง หน้าสัมผัส

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ปลั๊ก D/MS (D190)
รหัสสินค้า
D/MS3100A28-16PW-BSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M · n · O ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ เม็ดมีด หมายเลข ปะเก็น ขนาดของเปลือกหอย เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) คุณสมบัติ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 3,240.18

CONNECTOR 1 ชิ้น 10 วัน -M·N·O[MS] D/MS(D190)เกลียวนอก (ปลั๊ก)20ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้13DC700/AC500IP67ซ็อกเก็ตติดผนังW28-16ไม่มีอุปกรณ์เสริม28ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต)ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอยมีกาบด้านหลังแนวตรงกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A28-16SW-BSS【ストレートプラグ】D/MS3106A28-16SW (D190) [ปลั๊กตรง]D/MS3108A28-16SW-BAS [ปลั๊กข้องอ]---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL วิธีการล็อค สกรู สี สีดำ
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)