(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• คอนเน็กเตอร์Series D / MS (D190) เป็นปลั๊กกันน้ำที่สามารถสับเปลี่ยนได้กับคอนเนคเตอร์ D / MS อื่นๆและเต้ารับ CE02-2A
• เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลั๊กต่อภายนอกที่ต้องป้องกันน้ำหยดและกันน้ำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม เช่น เซอร์โวมอเตอร์
• คอนเนคเตอร์เหล่านี้สอดคล้องตาม MIL-DTL-5015 และสามารถสับเปลี่ยนได้กับคอนเนคเตอร์ D / MS อื่น ๆ
• เลเอาท์การอินเสริ์ทสามารถใช้ร่วมกันระหว่างคอนเนคเตอร์อินเสริ์ท D/MS สำหรับคอนเนคเตอร์ D/MS มีเลเอาท์การอินเสิร์ท 73 แบบ
• การกันน้ำเมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับกล่อง D / MS3102A (ระดับ IP67)
• หากคอนเนคเตอร์อื่นๆเป็นCE02-2A ประสิทธิภาพการกันน้ำจะน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
หมวดหมู่ที่ได้รับการจัดอันดับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่าง ตัวนำ (มม.) | ระยะคืบคลานขั้นต่ำระหว่าง ตัวนำ (มม.) | |
---|---|---|---|---|
DC | AC (RMS) | |||
INST | 250 | 200 | — | 1.6 |
A | 700 | 500 | 1.6 | 3.2 |
D | 1250 | 900 | 3.2 | 4.8 |
E | 1750 | 1250 | 4.8 | 6.4 |
หน้าสัมผัส ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน หน้าสัมผัส (มม.) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า (A) 1 หน้าสัมผัส |
---|---|---|
#16 | ⌀ 1.6 | 13 A |
#12 | ⌀ 2.4 | 23 A |
#8 | ⌀ 3.6 | 46 A |
#4 | ⌀ 5.7 | 80 A |
#0 | ⌀ 9.1 | 150 A |
หน้าสัมผัส | สายไฟที่รองรับการใช้งาน | ||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ถ้วย ตะกั่วบัดกรี ขั้นต่ำด้านใน เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ถ้วย (มม.) | A W G | พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ สูงสุด (มม.) |
#16 | 1.76 | 2.65 | #16 — #22 | 1.25 | 1.6 |
#12 | 2.85 | 3.79 | #12 — #14 | 3.50 | 2.5 |
#8 | 5.21 | 6.25 | #8 — #10 | 8.00 | 4.5 |
#4 | 8.33 | 9.48 | #4 — # 6 | 22.00 | 7.0 |
#0 | 11.79 | 13.03 | #0 —# 2 | 50.00 | 11.0 |
Part name | วัสดุ/ การแปรรูป |
---|---|
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน |
แหวน รีเทนเนอร์ | ทองแดงผสม / ชุบผิวนิกเกิล |
เม็ดมีด ด้านหน้า | เรซิ่น Diallyl phthalate (สีน้ำเงิน) |
เม็ดมีด ด้านหลัง | เรซิ่น Diallyl phthalate (สีน้ำเงิน) |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ (ไนไตรล์) |
ปลอก | ชุบสังกะสี ทรี ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ) |
ชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ
* หมายเหตุ: เมื่อใช้ซีรีย์ CE02 สำหรับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์
โปรดดูการจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่แสดงในรายการการจัดเรียง หน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
D/MS3100A20-27PX(D263) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · n · O | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | คุณสมบัติ | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,474.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 20-27 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A20-27SX-BSS [ปลั๊กตรง] | D/MS3106A20-27SX (D190) [ปลั๊กตรง] | D/MS3108A20-27SX-BAS [ปลั๊กข้องอ] | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | วิธีการล็อค | สกรู | สี | สีดำ |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D/MS3100A20-27PX(D263) ในชุด D / MS (D190) Series - คอนเนคตอร์แบบกลม,กันน้ำ, ป้องกันหยดน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
D/MS3100A12S-3PW-BSS |
D/MS3100A12S-3PX(D263) |
D/MS3100A12S-3PX-BSS |
D/MS3100A20-27PX-BSS |
D/MS3100A20-27PY(D263) |
D/MS3100A20-27PY-BSS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · n · O | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | คุณสมบัติ | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,720.85 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 12S-3 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 12S | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | มีกาบด้านหลังแนวตรง | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS [ปลั๊กตรง] | D/MS3106A12S-3SW (D190) [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | ||
฿ 1,932.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 12S-3 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 12S | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [ปลั๊กตรง] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | |
฿ 1,720.85 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 12S-3 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 12S | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | มีกาบด้านหลังแนวตรง | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [ปลั๊กตรง] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | ||
฿ 2,341.63 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 20-27 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | มีกาบด้านหลังแนวตรง | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A20-27SX-BSS [ปลั๊กตรง] | D/MS3106A20-27SX (D190) [ปลั๊กตรง] | D/MS3108A20-27SX-BAS [ปลั๊กข้องอ] | - | - | - | ||
฿ 2,474.14 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 20-27 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A20-27SY-BSS【ストレートプラグ】 | D/MS3106A20-27SY (D190) [ปลั๊กตรง] | D/MS3108A20-27SY-BAS [ปลั๊กข้องอ] | - | - | - | ||
฿ 2,341.63 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M·N·O | [MS] D/MS(D190) | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | IP67 | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 20-27 | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | ชุบซิงค์ (เคลือบไตรวาเลนท์โครเมต) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | มีกาบด้านหลังแนวตรง | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A20-27SY-BSS【ストレートプラグ】 | D/MS3106A20-27SY (D190) [ปลั๊กตรง] | D/MS3108A20-27SY-BAS [ปลั๊กข้องอ] | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง