(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้คือหน้าสัมผัส ซีรีส์ 17DE
รหัสสินค้า |
---|
17D-203PCR(P500) |
17D-203SCR(P500) |
17D-303PCR(P500) |
17D-303SCR(P500) |
17D-304PCR(P500) |
17D-304SCR(P500) |
17D-304SCR(R10000) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส สัมผัส | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ (AWG) | สเปค | ปริมาณ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทอง 0.4 ไมครอน | 26 ถึง 30 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀0.8 ถึง ⌀1.2 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทอง 0.4 ไมครอน | 26 ถึง 30 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀0.8 ถึง ⌀1.2 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองแวววาว | 26 ถึง 30 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀0.8 ถึง ⌀1.2 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองแวววาว | 26 ถึง 30 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀0.8 ถึง ⌀1.2 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองแวววาว | 22 ถึง 24 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀1.1 ถึง ⌀1.4 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองแวววาว | 22 ถึง 24 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบแยก | 500 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀1.1 ถึง ⌀1.4 | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองแวววาว | 22 ถึง 24 (สายเคเบิลตีเกลียว) | หน้าสัมผัสแบบ Reel | 10000 | เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง ⌀1.1 ถึง ⌀1.4 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 17DE | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | คุณสมบัติ | ชนิดปล่อยด้านหลัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง