1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
27DP Series - คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลประเภท SMB

27DP Series - คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลประเภท SMB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอรเนคเตอร์ถูกออกแบบให้สอดคล้องตามประเภท SMB ที่กำหนดใน MIL-PRF-39012 สามารถใช้สำหรับลดและเพิ่มความหนาแน่นของอุปกรณ์สื่อสาร

[คุณสมบัติ]
• Series 27DP สอดคล้องตามคอนเนคเตอร์ที่ได้มาตรฐาน SMB (ซับมิเนียเจอร์ ประเภท B) ที่กำหนดใน MIL-PRF-39012
· คอนเนคเตอร์ A 50 Ω สำหรับการเดินสายแบบละเอียดที่ช่วยลดและเพิ่มความหนาแน่นของอุปกรณ์สื่อสาร
• กลไกการเชื่อมต่อเป็นแบบกดและสายเคเบิลถูกติดตั้งโดยการหนีบหรือบัดกรี

รหัสสินค้า
27DP-BJ-1.5DW-CR1-CF
27DP-LR-PC-1-CFSALE
27DP-SP-2.5DHQS-CR1-CF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สายไฟ ใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ ขนาด (W × H × D)
(มิลลิเมตร)

฿ 402.06

CONNECTORS 10 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงคอนเนคเตอร์แจ๊ค Bulkhead ชนิดย้ำ1.5D-QEWCR-H-11567.9 x 7.9 x 19.4

฿ 367.74

฿ 178.13

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)สำหรับ PCB-มุมคอนเนคเตอร์เต้ารับ--5.7 x 9.9 x 12

฿ 389.99

CONNECTORS 10 ชิ้น 11 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงคอนเนคเตอร์ปลั๊กชนิดย้ำ2.5D-HQ/SUPERCR-H-11636 x 6 x 18.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 27DP
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 ตัวเครื่อง (วัสดุ) ทองแดงอัลลอย ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) การชุบผิว Ni
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง เครื่องวัดความถี่(GHz) DC ถึง 3 วิธีการล็อค กดเข้า