1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบหางปลา CE01 Series (รหัสสินค้า)

CONNECTORS
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
    ฿ 779.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แบบหางปลา มีโครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นเพื่อความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม สามารถเชื่อมต่อกับวงจรป้องกันตามมาตรฐาน JIS B 6015

รหัสสินค้า
CE01-6A24-10SC-DO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด หมายเลข ปะเก็น ขนาดของเปลือกหอย เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) คุณสมบัติ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 1,105.21

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7สายไฟ กับ สายไฟ46500/700ปลั๊กตรง24-10NA24アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色)คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียวAC500V(r.m.s) / DC700VCE01-2A24-10PC-DOS [กล่องเต้ารับ]CE01-2A24-10PC-DO [กล่องเต้ารับ]CE01-1A24-10PC-DO-BSS [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]CE01-1A24-10PC-DO [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CE01
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL วิธีการล็อค ขั้วต่อไฟฟ้า ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งปกติ
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย สี สีดำ หมายเหตุการ หน้าสัมผัส ขายปลีก/แยกจำหน่าย
มาตรฐานอื่น ๆ (JIS)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE01-6A24-10SC-DO ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบหางปลา CE01 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CE01-1A18-19APC-DO
CE01-1A18-19APC-DO-BSS
CE01-1A18-19ASC-DO-BSS
CE01-6A24-10SC-DO-BSS
CE01-6A24-28PC-DO
CE01-6A24-28PC-DO-BSS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด หมายเลข ปะเก็น ขนาดของเปลือกหอย เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) คุณสมบัติ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 1,678.21

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)19สายไฟ กับ สายไฟ5200/250ซ็อกเก็ตสายเคเบิล18-19ANA18アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色)คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียวAC200V(r.m.s) / DC250VCE01-6A18-19ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง]CE01-6A18-19ASC-DO [ปลั๊กตรง]CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง]-

฿ 1,884.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)19สายไฟ กับ สายไฟ5200/250ซ็อกเก็ตสายเคเบิล18-19ANA18การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต )มีกาบด้านหลังแนวตรงAC200V(r.m.s) / DC250VCE01-6A18-19ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง]CE01-6A18-19ASC-DO [ปลั๊กตรง]CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง]-

฿ 1,927.69

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)19สายไฟ กับ สายไฟ5200/250ซ็อกเก็ตสายเคเบิล18-19ANA18การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต )มีกาบด้านหลังแนวตรงAC200V(r.m.s) / DC250VCE01-6A18-19APC-DO-BSS [ปลั๊กตรง]CE01-6A18-19APC-DO [ปลั๊กตรง]CE01-8A18-19APC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง]-

฿ 1,620.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7สายไฟ กับ สายไฟ46500/700ปลั๊กตรง24-10NA24การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต )มีกาบด้านหลังแนวตรงAC500V(r.m.s) / DC700VCE01-2A24-10PC-DOS [กล่องเต้ารับ]CE01-2A24-10PC-DO [กล่องเต้ารับ]CE01-1A24-10PC-DO-BSS [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]CE01-1A24-10PC-DO [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]

฿ 1,225.53

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)24สายไฟ กับ สายไฟ13200/250ปลั๊กตรง24-28NA24アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色)คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียวAC200V(r.m.s) / DC250VCE01-2A24-28SC-DOS [กล่องเต้ารับ]CE01-2A24-28SC-DO [กล่องเต้ารับ]CE01-1A24-28SC-DO-BSS [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]CE01-1A24-28SC-DO [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]

฿ 2,434.06

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)24สายไฟ กับ สายไฟ13200/250ปลั๊กตรง24-28NA24การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต )มีกาบด้านหลังแนวตรงAC200V(r.m.s) / DC250VCE01-2A24-28SC-DOS [กล่องเต้ารับ]CE01-2A24-28SC-DO [กล่องเต้ารับ]CE01-1A24-28SC-DO-BSS [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]CE01-1A24-28SC-DO [ที่ ตัวต่อสายเคเบิ้ล]