(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบหางปลา มีโครงสร้างกันน้ำและกันฝุ่นเพื่อความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม สามารถเชื่อมต่อกับวงจรป้องกันตามมาตรฐาน JIS B 6015
รหัสสินค้า |
---|
CE01-2A24-52APC-DOS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,177.53 ฿ 614.32 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 52 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 24-52A | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 24 | アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色) | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A24-52ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A24-52ASC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A24-52ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | วิธีการล็อค | ขั้วต่อไฟฟ้า | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | ตำแหน่งปกติ |
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | สี | สีดำ | หมายเหตุการ หน้าสัมผัส | ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE01-2A24-52APC-DOS ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบหางปลา CE01 Series
รหัสสินค้า |
---|
CE01-1A18-19APC-DO |
CE01-1A18-19APC-DO-BSS |
CE01-1A18-19ASC-DO-BSS |
CE01-2A24-52ASC-DOS |
CE01-2A28-21SC-DOS |
CE01-2A28-73APC-DO |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,678.21 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตสายเคเบิล | 18-19A | NA | 18 | アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色) | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A18-19ASC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - | |
฿ 1,884.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตสายเคเบิล | 18-19A | NA | 18 | การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต ) | มีกาบด้านหลังแนวตรง | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A18-19ASC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - | |
฿ 1,927.69 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | สายไฟ กับ สายไฟ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตสายเคเบิล | 18-19A | NA | 18 | การ ชุบ อะลูมิเนียมอัลลอย/ ชุบสังกะสี (การบำบัดด้วย ไตรวาเลนท์โครเมต ) | มีกาบด้านหลังแนวตรง | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A18-19APC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A18-19APC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A18-19APC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - | |
฿ 1,148.45 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 52 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 24-52A | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 24 | アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色) | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A24-52APC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A24-52APC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A24-52APC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - | ||
฿ 1,217.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | 500/700 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 28-21 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 28 | アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色) | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | AC500V(r.m.s) / DC700V | CE01-6A28-21PC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A28-21PC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A28-21PC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - | ||
฿ 1,201.70 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 73 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 200/250 | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 28-73A | NA | 28 | アルミ合金/亜鉛メッキ、三価クロメート処理(黒色) | คอนเนคเตอร์ชิ้นเดียว | AC200V(r.m.s) / DC250V | CE01-6A28-73ASC-DO-BSS [ปลั๊กตรง] | CE01-6A28-73ASC-DO [ปลั๊กตรง] | CE01-8A28-73ASC-DO-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง