1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อชนิดการเชื่อมต่อสายบัดกรีแบบป้องกันน้ำหยด EB ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ขั้วต่อชนิดการเชื่อมต่อสายบัดกรีแบบป้องกันน้ำหยด EB ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,238.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลม ป้องกันการสั่นสะเทือนป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ (กัน ทนน้ำมัน )
[คุณสมบัติ]
ยาง ใช้สำหรับ วัสดุ เม็ดมีด เพื่อป้องกันหยดน้ำและอื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปภายในอุปกรณ์
·การ ล็อค คอนเนคเตอร์ ใช้วิธีการ ล็อค เลี้ยวเพิ่มความน่าเชื่อถือใน การเชื่อมต่อสายไฟ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ถูกบัดกรีตัวประสานและถ้วยสัมผัสถูกจัดให้อยู่ในทิศทางที่สม่ำเสมอทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ FA ที่โดนหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ หรือสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีที่มีฝุ่นละอองมาก ฯลฯ

รหัสสินค้า
EBR2119FS-D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,238.71

฿ 639.05

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
จำนวนหมุด 19 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) DC 350 / AC 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) อื่น ๆ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปลั๊กตรง วิธีการล็อค หมุนล็อค
ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งมาตรฐาน เม็ดมีด หมายเลข 2119 ขนาดของเปลือกหอย 21
เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) สังกะสี คาสต์ / การ ชุบสังกะสี + ไตรวาเลนท์โครเมต หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย (มาตรฐาน) สี สีดำ
สอดคล้องกับ ขดลวด เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวนำ:1.0 หรือน้อยกว่า / พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ:0.5 mm2 หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EBR2119FS-D ในชุด ขั้วต่อชนิดการเชื่อมต่อสายบัดกรีแบบป้องกันน้ำหยด EB ซีรี่ส์