(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและรองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ D/MS Series ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-DTL-5015
รหัสสินค้า |
---|
CE05-2A20-18PDES-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,416.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13/23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 20-18 | เทอร์มินอล D / เทอร์มินอล E | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 20 | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ | CE05-6A20-18SDE-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A20-18SDE-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A20-18SDE-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV |
วิธีการล็อค | สกรู | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | ตำแหน่งปกติ | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | アルミ合金/亜鉛めっき+三価クロメート処理(黒色) |
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย | สี | สีดำ | บันทึก | หลังจากเชื่อมต่อจะได้ระดับการป้องกัน IP67 |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CE05-2A20-18PDES-D ในชุด CE05 Series คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแบบบัดกรีชนิดกลมกันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
CE05-2A14S-2PDS-D |
CE05-2A18-10PD-D |
CE05-2A18-10PDS-D |
CE05-2A20-4PD-D |
CE05-2A20-4PDS-D |
CE05-2A20-4SD-D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เม็ดมีด หมายเลข | หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน | ปะเก็น | ขนาดของเปลือกหอย | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.03 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | 200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 14S-2 | เทอร์มินอล D | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 14S | - | CE05-6A14S-2SD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A14S-2SD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 909.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 18-10 | เทอร์มินอล D | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | ||
฿ 758.56 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 18-10 | เทอร์มินอล D | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | |
฿ 951.28 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 20-4 | เทอร์มินอล D | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | - | CE05-6A20-4SD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A20-4SD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A20-4SD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | ||
฿ 783.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 20-4 | เทอร์มินอล D | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 20 | - | CE05-6A20-4SD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A20-4SD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A20-4SD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] | |
฿ 1,225.82 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | 250 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | 20-4 | เทอร์มินอล D | ไม่มีอุปกรณ์เสริม | 20 | - | CE05-6A20-4PD-D [ปลั๊กตรง] | CE05-6A20-4PD-D-BSS [ปลั๊กตรง] | CE05-8A20-4PD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง