1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

CE05 Series คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแบบบัดกรีชนิดกลมกันน้ำ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 514.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปและรองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ D/MS Series ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน MIL-DTL-5015

รหัสสินค้า
CE05-2A22-23PDS-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เม็ดมีด หมายเลข หมายเลข เทอร์มินอล สายดิน ปะเก็น ขนาดของเปลือกหอย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 972.89

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)8ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้23250แบบตรงซ็อกเก็ตติดกล่อง22-23เทอร์มินอล Dพร้อม อุปกรณ์เสริม22-CE05-6A22-23SD-D [ปลั๊กตรง]CE05-6A22-23SD-D-BSS [ปลั๊กตรง]CE05-8A22-23SD-D-BAS [ชนิดปลั๊กโค้ง]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CE05
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV
วิธีการล็อค สกรู ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ ตำแหน่งปกติ เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) アルミ合金/亜鉛めっき+三価クロメート処理(黒色)
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย สี สีดำ บันทึก หลังจากเชื่อมต่อจะได้ระดับการป้องกัน IP67
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)