(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี, ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานสัญญาณไปจนถึงเครื่องจ่ายพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกโลหะที่แข็งแรง
· ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอากาศยานทางการทหารของประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับคอนเนคเตอร์มาตรฐานทางการทหารของสหรัฐฯ MIL-DTL-5015 MS
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับคอนเนคเตอร์ MS
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ C- UL (File No. E72124)
· การใช้งานผสมผสานระหว่างกรอบนอก 12 ขนาดและหน้าสัมผัสทั้ง 5 แบบ พร้อมผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ อีกรวม 73 ชนิด
[การใช้งาน]
· อินเสิร์ตแบบกว้างสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์การผลิต, เครื่องจักรกลในการผลิตและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เช่น เครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
D/MS3102A24-20PY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ขนาดของเปลือกหอย | สี | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13/23 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | Y | 24-20 | 24 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ | D/MS3106A24-20SY 【ストレートプラグ】 | D/MS3106B24-20SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B24-20SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL |
วิธีการล็อค | สกรู | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | อะลูมิเนียมอัลลอย/ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย (มาตรฐาน) |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D/MS3102A24-20PY ในชุด คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิด MS ใน Series D/MS A/B
รหัสสินค้า |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3102A24-20PZ |
D/MS3102A24-20S |
D/MS3102A24-20SW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ขนาดของเปลือกหอย | สี | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,218.63 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,218.63 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,010.97 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 12S-3 | 12S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,067.46 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13/23 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | Z | 24-20 | 24 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ | D/MS3106A24-20SZ 【ストレートプラグ】 | D/MS3106B24-20SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B24-20SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 978.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 11 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13/23 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 24-20 | 24 | สีดำ | - | AC900V(r.m.s) / DC1250V | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ | D/MS3106A24-20P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B24-20P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B24-20P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,267.01 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 11 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13/23 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดกล่อง | W | 24-20 | 24 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ | D/MS3106A24-20PW 【ストレートプラグ】 | D/MS3106B24-20PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B24-20PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง