1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิด MS ใน Series D/MS A/B (รหัสสินค้า)

CONNECTORS
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
    ฿ 286.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี, ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานสัญญาณไปจนถึงเครื่องจ่ายพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกโลหะที่แข็งแรง
· ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอากาศยานทางการทหารของประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับคอนเนคเตอร์มาตรฐานทางการทหารของสหรัฐฯ MIL-DTL-5015 MS
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับคอนเนคเตอร์ MS
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ C- UL (File No. E72124)
· การใช้งานผสมผสานระหว่างกรอบนอก 12 ขนาดและหน้าสัมผัสทั้ง 5 แบบ พร้อมผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ อีกรวม 73 ชนิด
[การใช้งาน]
· อินเสิร์ตแบบกว้างสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์การผลิต, เครื่องจักรกลในการผลิตและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เช่น เครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
D/MS3106A20-23P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ เม็ดมีด หมายเลข ขนาดของเปลือกหอย สี บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 1,150.72

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ46DC700/AC500แบบตรงปลั๊กตรงตำแหน่งมาตรฐาน20-2320สีดำ-AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3102A20-23S [ซ็อกเก็ตติดกล่อง]D/MS3101A20-23S [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล]D/MS3100A20-23S [ซ็อกเก็ตติดผนัง]---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O D/MS
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL
วิธีการล็อค สกรู เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) อะลูมิเนียมอัลลอย/ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย (มาตรฐาน)
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D/MS3106A20-23P ในชุด คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิด MS ใน Series D/MS A/B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3106A20-23PW
D/MS3106A20-23PX
D/MS3106A20-23PY
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ เม็ดมีด หมายเลข ขนาดของเปลือกหอย สี บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 1,218.63

1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้13DC700/AC500แบบตรงซ็อกเก็ตติดผนังY12S-312Sสีดำกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SY [ปลั๊กตรง]D/MS3106B12S-3SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน]D/MS3108B12S-3SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน]---

฿ 1,218.63

1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้13DC700/AC500แบบตรงซ็อกเก็ตติดผนังZ12S-312Sสีดำกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SZ [ปลั๊กตรง]D/MS3106B12S-3SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน]D/MS3108B12S-3SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน]---

฿ 1,010.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้13DC700/AC500แบบตรงซ็อกเก็ตติดผนังตำแหน่งมาตรฐาน12S-312Sสีดำ-AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3P [ปลั๊กตรง]D/MS3106B12S-3P [ปลั๊กตรงแยกส่วน]D/MS3108B12S-3P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน]---

฿ 1,315.38

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ46DC700/AC500แบบตรงปลั๊กตรงW20-2320สีดำกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3102A20-23SW 【ボックスレセプタクル】D/MS3101A20-23SW [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล]D/MS3100A20-23SW [ซ็อกเก็ตติดผนัง]---

฿ 1,315.38

1 ชิ้น 11 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ46DC700/AC500แบบตรงปลั๊กตรงX20-2320สีดำกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3102A20-23SX [ซ็อกเก็ตติดกล่อง]D/MS3101A20-23SX [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล]D/MS3100A20-23SX [ซ็อกเก็ตติดผนัง]---

฿ 1,315.38

1 ชิ้น 11 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ46DC700/AC500แบบตรงปลั๊กตรงY20-2320สีดำกรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3102A20-23SY [ซ็อกเก็ตติดกล่อง]D/MS3101A20-23SY [ซ็อกเก็ตสายเคเบิล]D/MS3100A20-23SY [ซ็อกเก็ตติดผนัง]---