(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี, ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานสัญญาณไปจนถึงเครื่องจ่ายพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกโลหะที่แข็งแรง
· ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอากาศยานทางการทหารของประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับคอนเนคเตอร์มาตรฐานทางการทหารของสหรัฐฯ MIL-DTL-5015 MS
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับคอนเนคเตอร์ MS
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ C- UL (File No. E72124)
· การใช้งานผสมผสานระหว่างกรอบนอก 12 ขนาดและหน้าสัมผัสทั้ง 5 แบบ พร้อมผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ อีกรวม 73 ชนิด
[การใช้งาน]
· อินเสิร์ตแบบกว้างสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์การผลิต, เครื่องจักรกลในการผลิตและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เช่น เครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
D/MS3101A36-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ขนาดของเปลือกหอย | สี | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,835.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | 150 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตสายเคเบิล | ตำแหน่งมาตรฐาน | 36-5 | 36 | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A36-5S 【ストレートプラグ】 | D/MS3106B36-5S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B36-5S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL |
วิธีการล็อค | สกรู | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | อะลูมิเนียมอัลลอย/ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย (มาตรฐาน) |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง