1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ 57RE - คอนเนคเตอร์เต้ารับแบบสายแพ น้ำหนักเบา แบบมุมฉาก (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ 57RE - คอนเนคเตอร์เต้ารับแบบสายแพ น้ำหนักเบา แบบมุมฉาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์นี้มีชิ้นส่วนน้อยกว่าคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 57LE และมีน้ำหนักเบากว่าด้วย (ปลอกหุ้มและสลักล็อคเอ็นด์ดิสก์เป็นยูนิตเดียวกัน เช่นเดียวกับอินเสิร์ทและตัวระบุตำแหน่ง)

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ซีรีส์ 57RE มีชิ้นส่วนน้อยกว่าคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 57LE และเบากว่าด้วย
<ปลอกหุ้มและสลักล็อคเอ็นด์ดิสก์เป็นยูนิตเดียวกัน เช่นเดียวกับอินเสิร์ทและตัวระบุตำแหน่ง>
· คอนเนคเตอร์อีกด้านพอดีกับปลั๊กคอนเนคเตอร์ของซีรีส์ 57, 57F, 57FE และ 57JE
· บันทึกการใช้งาน UL แล้ว (ไฟล์หมายเลข E72124)

รหัสสินค้า
57RE-40240-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D29)-FASALE
57RE-40500-730B-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด การเบี่ยงเบน ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง )

฿ 187.81

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024พร้อมกราวด์เพลทพร้อมรูต๊าป M3 x 0.5อุปกรณ์เสริม สกรูยึดแผงทองเหลือง

฿ 165.71

CONNECTORS 10 ชิ้น 3 วัน 1050พร้อมกราวด์เพลทพร้อมรูต๊าป M3 x 0.5อุปกรณ์เสริม สกรูยึดแผงทองเหลือง

฿ 213.68

฿ 96.20

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050พร้อมล็อคพินกราวด์เพลทอุปกรณ์เสริม สกรูยึดแผงทองเหลือง

฿ 96.31

CONNECTORS 100 ชิ้น 3 วัน 1050รุ่นมาตรฐานไม่มีสกรูยึดแผง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 57RE
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เต้ารับชนิดมุมฉาก กระบวนการเตรียมผิว (เปลือก) ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส: รองพื้นนิกเกิล ชุบผิวทอง (0.38 µm) / ส่วนหาง: รองพื้นนิกเกิล ชุบผิวดีบุก-เงิน
บันทึก สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว