(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เชื่อมต่อวงจรผ่านการบัดกรีแบบจุ่มไปยังแผ่นวงจรผ่านรูทะลุ ส่วนฉากยึดจะติดอยู่กับ PCB โดยการขันแน่นที่สกรู
[คุณสมบัติ]
• มีตัวเลือกจำนวนหน้าสัมผัส 9, 15, 25 หรือ 37
• ฐานรองและน็อตหกเหลี่ยมสามารถติดตั้งเพื่อยึดชุดคัปปลิ้งไปยังอีกด้านหนึ่งได้
• พื้นผิวของเปลือกโลหะผ่านการชุบนิกเกิล ส่วนขาพินผ่านกระบวนการอบร้อน
• มีตัวเลือกสายดินชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับฉากยึดเพื่อการป้องกัน EMI ที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
17LE-23250-27(D41)-FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) | ส่วนเบี่ยงเบน ( ข้อต่อฟิตติ้ง สายดิน ) | ส่วนเบี่ยงเบน (สตัด/ แม่แรง และประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) | วิธีการติดตั้งแผง แผ่นวงจร | ชื่อผลิตภัณฑ์กราวด์กราวด์ | สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | พินคอนเนคเตอร์ | NA | พร้อมล็อคพินและกราวด์ฟิตติ้ง (ชนิดสวมอัด) | แจ็ค, ซ็อกเก็ต | ชนิดที่ 3: หนีบแผง | 17L-004E-FA | 17 L-003□3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 17LE |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | คุณสมบัติ | ไม่มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่อย่างไม่ถูกต้อง |
กระบวนการเตรียมผิว (เปลือก) | ชุบผิวนิกเกิล | กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) | หาง: รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวดีบุก-เงิน / หน้าสัมผัส: รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (0.4 µm) | หมายเหตุพิเศษ | ชนิดมุมฉาก สำหรับ DIP |
บันทึก | สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานปลอดสารตะกั่ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง