(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
17JE Series (ชนิด Dsub) คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี คอนเนคเตอร์เหลี่ยมสำหรับอุปกรณ์สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ช่องเสียบแบบสี่เหลี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อลวดบัดกรี พร้อมหน้าสัมผัสแบบรูปถ้วย
เปลือกโลหะผ่านกระบวนการเตรียมผิวโดยการชุบนิกเกิล ส่วนขาพินคอนเนคเตอร์ผ่านการบัดกรีเป็นเม็ดบีด
· ฮู้ดทำจากพลาสติกเสริมโลหะซึ่งช่วยลดน้ำหนักและมีคุณสมบัติการชิลด์ที่ดี
· สามารถเลือกแบบคอนเนคเตอร์ขาพินหรือช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ได้
· เปลือกหุ้มมี 4 ขนาด: 9, 15, 25 และ 37 จำนวนแกน คือ 9 แกน 15 แกน 25 แกน และ 37 แกน
· การเชื่อมต่อสายไฟและปลั๊กสามารถชิลด์ด้วยฮู้ดโลหะซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกัน EMI
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เฟซสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสายตีเกลียว AWG22 หรือขนาดรองลงมา
รองรับปลอกหุ้ม 4 ขนาด: 9, 15, 25, 37 และจำนวนแกน: 9, 15, 25, 37 แกน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC (RMS) |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 5 A/ หน้าสัมผัส |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 นาทีที่ 1.000 V AC (RMS) |
ความต้านทานฉนวน | มากกว่า 1,000 MΩ ที่ 500 V DC |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10 mΩ หรือต่ำกว่า |
สายไฟที่เข้ากันได้ | AWG 20 หรือต่ำกว่า (สายเดี่ยว), AWG 22 หรือต่ำกว่า (สายอ่อน) |
อุณหภูมิใช้งาน | -25⁰Cถึง + 85⁰C |
Part name | วัสดุ/ การแปรรูป |
---|---|
บล็อค | เรซิ่น PBT (UL94V-0)/สีขาวโปร่งแสง |
ปลอกหุ้ม | เหล็กกล้า/ชุบผิวนิกเกิล |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม/ชุบผิวทับนิกเกิล |
ฮู้ด | เรซิ่น ABS/ชุบผิวนิกเกิล |
สกรูแจ็ค | เหล็กกล้าหรือทองเหลือง/ ชุบผิวนิกเกิล |
9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)
15 หน้าสัมผัส
25 หน้าสัมผัส
37 หน้าสัมผัส
9 หน้าสัมผัส (ไม่รวมบูต)
15 หน้าสัมผัส
25 หน้าสัมผัส
37 หน้าสัมผัส
ระบุชื่อผลิตภัณฑ์สตัดเมื่อยึดแน่นกับพาเนล
* ชุดติดตั้งมีสตัดและแจ็ค/ช่องเสียบ
ช่องที่ตัดกันคือชื่อผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
17JE-23090-02(D1) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | การเบี่ยงเบน | คุณสมบัติ | กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) | หมายเหตุพิเศษ | สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สกรู ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ ล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | พินคอนเนคเตอร์ | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | NA | วัสดุหน้าสัมผัส: ทองแดงอัลลอย | - | NA | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 17JE |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
กระบวนการเตรียมผิว (เปลือก) | ชุบผิวนิกเกิล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 17JE-23090-02(D1) ในชุด 17JE Series คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
17JE-13150-02(D2A)-CG |
17JE-13150-02(D2C)-CG |
17JE-13150-02(D4C)A |
17JE-23090-02(D3A) |
17JE-23090-02(D3C) |
17JE-23090-02(D4C) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | การเบี่ยงเบน | คุณสมบัติ | กระบวนการเตรียมผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนเบี่ยงเบน (ชนิดผสมพันธุ์ / การ สกรูติดตั้ง ) | หมายเหตุพิเศษ | สตัด/ แม่แรง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สกรู ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สำหรับ ล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | M2.6 x 0.45 | มาพร้อมสกรูหัวสตัด/หัวร่ม (L6) | 17 L-002□ | NA | สินค้าปลอดสารตะกั่วและแคดเมียม | ||
฿ 999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | #4-40UNC | มาพร้อมสกรูหัวสตัด/หัวร่ม (L6) | 17 L-002□ | NA | สินค้าปลอดสารตะกั่วและแคดเมียม | ||
฿ 483.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | ซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหลังของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | #4-40UNC | อุปกรณ์เสริมแจ็ค ซ็อกเก็ต/นัทหกเหลี่ยม (M3) | 17 L-003□3 | NA | - | ||
฿ 999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | พินคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | M2.6 x 0.45 | อุปกรณ์เสริมแจ็ค ซ็อกเก็ต/นัทหกเหลี่ยม (M3) | 17 L-003□1 | NA | - | ||
฿ 999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | พินคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้าของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | #4-40UNC | อุปกรณ์เสริมแจ็ค ซ็อกเก็ต/นัทหกเหลี่ยม (M3) | 17 L-003□1 | NA | - | ||
฿ 999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | แบบตรง | พินคอนเนคเตอร์ | แบบติดตั้งบนพื้นผิวด้านหลังของแผง | ไม่มีฮู้ดสายเคเบิล | รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง (แฟลช) | #4-40UNC | อุปกรณ์เสริมแจ็ค ซ็อกเก็ต/นัทหกเหลี่ยม (M3) | 17 L-003□3 | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง