(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแถวคู่ระยะพิทช์ 1.0 มม. พร้อมดีไซน์กะทัดรัด และความสูงในการติดตั้งแผงวงจร 5.5 มม. (ด้านข้าง) คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัดที่ตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สี | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 106.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | สำหรับ PCB | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 51.48 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตัวเรือน | - | ด้วยการล็อค ที่มีประสิทธิภาพ | ธรรมชาติ (สีขาว) | - | |||
฿ 52.26 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตัวเรือน | - | ด้วยการล็อค ที่มีประสิทธิภาพ | ธรรมชาติ (สีขาว) | - | |||
฿ 53.42 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตัวเรือน | - | ด้วยการล็อค ที่มีประสิทธิภาพ | ธรรมชาติ (สีขาว) | - | |||
฿ 53.81 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตัวเรือน | - | ด้วยการล็อค ที่มีประสิทธิภาพ | ธรรมชาติ (สีขาว) | - | |||
฿ 74.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | มุม | ฐานวาง | ประเภทด้านข้าง | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 303.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | สำหรับ PCB | มุม | ฐานวาง | ประเภทด้านข้าง | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 400.83 | WIRING ACCESSORY | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | สำหรับ PCB | มุม | ฐานวาง | ประเภทด้านข้าง | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 125.69 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 50 | สำหรับ PCB | มุม | ฐานวาง | ประเภทด้านข้าง | - | ธรรมชาติ (งาช้าง) | เทป ขึ้นรูปนูน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SHLD |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 50 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 32 ถึง 28 |
มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง