(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ ขนาดกะทัดรัดแบบสองแถวที่ตอบสนองความต้องการของการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PHD |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนหมุด | 28 | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 250 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เสา พร้อมฐานรอง |
สเปค | ประเภทยอดนิยม | คุณสมบัติ | ผลิตภัณฑ์ ไนล่อนเติมแก้ว | สี | ธรรมชาติ (งาช้าง) |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.0 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 28 ถึง 22 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B28B-PHDSS(LF)(SN) ในชุด คอนเนคเตอร์ PHD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง