(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนปุ่มสำหรับการ งานซ่อมบำรุง a6 / l6 / lb / switchnet L6 series
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | สี | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | สีดำ | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | สีเขียว | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | สีแดง | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | สีน้ำเงิน | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | ขาว | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | เป็นมุมฉาก | สีเหลือง | W 21.4 x สูง 4 x D 15.4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | สีดำ | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | สีแดง | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | สีน้ำเงิน | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | ขาว | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | รูปทรง แบบกลม | สีเหลือง | φ15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | สีดำ | □15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | สีเขียว | □15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | สีแดง | □15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | สีน้ำเงิน | □15.4 x H4 | ||
฿ 48.00 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | ขอราคา | แบบเหลี่ยม | ขาว | □15.4 x H4 | ||
฿ 48.34 ฿ 41.43 | OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 98 วัน | แบบเหลี่ยม | สีเหลือง | □15.4 x H4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | วัสดุ | Polyatelate เรซิ่น | รุ่น รองรับการใช้งาน | A6 series / L6 series / SwitchNet L6 series |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง