1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้าคงที่ / ชนิดกันน้ำ IP67 สำหรับไฟ LED (ซีรีส์ HLG) (รหัสสินค้า)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้าคงที่ / ชนิดกันน้ำ IP67 สำหรับไฟ LED (ซีรีส์ HLG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,823.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท IP67 กัน กันน้ำ เหมาะสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันคงที่สำหรับ ไฟ LED
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปตามมาตรฐาน IP67 (กันน้ำและกันฝุ่น)
·ประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
·แรงดันไฟฟ้าคงที่ประเภท เอาต์พุต เดี่ยว
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง PSE (เครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ความปลอดภัย)

 

รหัสสินค้า
HLG-40H-12SALE
HLG-40H-24SALE
HLG-100-24SALE
HLG-150-12SALE
HLG-150-24SALE
HLG-150H-12MI
HLG-185H-36ASALE
HLG-185H-54ASALE
HLG-240H-C700ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)

฿ 1,823.33

฿ 1,562.78

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 40.0812 V DC-36.861.5171--3.33

฿ 1,823.33

฿ 1,562.78

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 40.0824 V DC-36.861.5171-1.67-

฿ 2,906.67

฿ 2,491.31

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 9624 V DC438.868220-4-

฿ 3,036.67

฿ 2,602.73

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 151.212 V DC12.538.868228--12.5

฿ 3,036.67

฿ 2,602.73

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 95 วัน 151.224 V DC6.338.868228-6.3-

฿ 3,096.77

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 151.212 V DC12.538.868228--12.5

฿ 3,110.00

฿ 2,665.58

DRIVER 185W O/P 36V 5.2A 1 ชิ้น 95 วัน 187.236 V DC5.238.868228---

฿ 3,110.00

฿ 2,665.58

DRIVER 185W O/P 54V 3.5A 1 ชิ้น 95 วัน 186.3DC54V3.4538.868228---

฿ 4,033.33

฿ 3,456.97

DRIVER 240W O/P 178~357V 700MA 1 ชิ้น 2 วัน 249.9_700 มิลลิแอมป์38.868244.290 to 305VAC 127 to 431VDC--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สำหรับ หลอด LED แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / CUL / TUV